cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00682CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 |