Accesorii pentru blocuri terminale modulare
PSBJ-GSK/S VT - Test plug strip
PSBJ-GSK/S VT
-
Test plug strip
0305365
Test plug strip, number of positions: 1, color: violet
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Test socket
Number of positions
1
Connection data
Connection method
Screw connection
Dimensions
Width
5 mm
Height
5 mm
Depth on NS 35/7,5
7 mm
Pin diameter
4.1 mm
Material specifications
Color
violet (RAL 4005)
Material
Brass
Insulating material
PA
Contact material
PE-LD, silver-plated brass
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C
Date comerciale
Număr articol
0305365
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE1Z3X
GTIN
4017918000868
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
6,32 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
6,16 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,22 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs