Informații relevante
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
Accesorii pentru blocuri terminale modulare
PSBJ-GSK/S GN - Test plug strip
PSBJ-GSK/S GN
-
Test plug strip
0305352
Test plug strip, number of positions: 1, color: green
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Test socket
Number of positions
1
Connection data
Connection method
Screw connection
Dimensions
Width
5 mm
Height
5 mm
Depth on NS 35/7,5
7 mm
Pin diameter
4.1 mm
Material specifications
Color
green (RAL 6021)
Material
Brass
Insulating material
PA
Contact material
PE-LD, silver-plated brass
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C
Date comerciale
Număr articol
0305352
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE1Z3X
GTIN
4017918000851
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
6,35 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
6,25 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)