PSBJ 3,5/18/7 BK - Test plug strip
PSBJ 3,5/18/7 BK
-
Test plug strip
0310392
Test plug strip, color: black
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Test socket
Connection data
Connection method
Screw connection
Dimensions
Dimensional drawing
Width
4 mm
Material specifications
Color
black
Contact material
PE-LD, silver-plated brass
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C
Date comerciale
Număr articol
0310392
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE1Z3X
GTIN
4017918001254
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
3,75 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3,75 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
PL
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122006
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)