Test plug terminal block, product range: Test plug
Detalii despre produs
Product type
Test plug terminal block
Product family
Test plug
Number of positions
5
Pitch
0 mm
Pitch
-
Număr articol
1301203
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
AARZFA
GTIN
4017918116934
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
14,24 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
11,01 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-15.0
27440313
ECLASS-13.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.