CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 55 A | 26 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 55 A | 26 - 6 | ||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Field wiring | 600 V | 50 A | 26 - 8 | |
| Factory wiring | 600 V | 57 A | 26 - 8 | |