Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

E AB A 130X80X60 12MPT - Junction box
3001999

Junction box, With 12 terminal blocks, 2.5 mm2 with push-in technology, material: ABS, gray, 130 mm x 80 mm x 60 mm, type of locking: Screw-on cover

Detalii despre produs









Avantajele dumneavoastră

Terminal box with cover and pre-assembled terminal strip
Fast wiring without the need for additional components