For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
Product type
Sample without function
Număr articol
2306045
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
2.000 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
DK2AZZ
GTIN
4017918960889
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
14,73 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
14,73 g
Cod tarifar vamal
85369010
Țara de origine
DE
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %