SBJ 2-10/15 - Bridge bar
SBJ 2-10/15
-
Bridge bar
0302287
Bridge bar, number of positions: 2, color: silver-colored
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Bridge bar
Number of positions
2
Material specifications
Color
silver-colored
Date comerciale
Număr articol
0302287
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
BE1Z3X
GTIN
4017918000349
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
13,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
13,2 g
Cod tarifar vamal
85369095
Țara de origine
PL
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)