Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

CTM 1X2- 12DC - Surge protection plug
2838597

LSA-PLUS plug with protection for conductor pairs in floating signal circuits. Nominal voltage: 12 V DC

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Space-saving due to compact design
Flexible fields of application with modular protective plug
Can be used in LSA-PLUS disconnect and control strips or CT-TERMIBLOCK via adapted connection technology