Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

TT-2-PE-110AC - Surge protection device
2858483

Terminal block with two-stage surge protection for a floating double conductor, separate PE connection, nominal voltage: 110 V AC, for mounting on NS 35/7.5, terminal block width 6.2 mm, terminal block height: 54.6 mm

Detalii despre produs








Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Space-saving and cost-saving with a narrow overall width of just 6 mm
Cost-optimized with tailored product features
Easy selection for all possible demands in MCR applications with a complete product portfolio