Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2300FS - String combiner box (SCB)
1137052

String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for connecting 1x 1 string. With surge protection (type 2), DC fire service switch disconnector with remote access and Push-in connection for the input and output side.

Detalii despre produs








Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Fast installation and startup
Standard-compliant switchgear and controlgear assembly, thanks to use of DIN EN 61439
Large portfolio of string combiner boxes in stock
Application-oriented consultation