Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - String combiner box (SCB)
1305969

String combiner box for photovoltaic systems up to 1,000 V DC for connecting 1x 1 string. String entry from above. With surge protection (type 1/2) and SUNCLIX DC connectors for the input and output side (SUNCLIX mating connectors supplied as standard).

Detalii despre produs








Produse compatibile