CSS 2.2-1/3-B
-
Speed starter
1835364
Base module with selectable operator interface, soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 230 V AC and 2.2 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, single-phase load input
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare