CSS 1.5-3/3-B
-
Speed starter
1835329
Base module with selectable operator interface, soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 480 V AC and 1.5 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, three-phase load input
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare