CSS 0.75-1/3-EMC-B
-
Speed starter
1837112
Base module with selectable operator interface, soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 480 V AC and 0.75 kW, motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, EMC filter, and braking resistor connection
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare