CSS 0.75-1/3-B
-
Speed starter
1835345
Base module with selectable operator interface, soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 230 V AC and 0.75 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, single-phase load input
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare