ST-OV3- 24DC/240AC/3 - Solid-state relay
2903231

Plug-in power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 24 V DC, output: 24 - 280 V AC/max. 3 A, can be plugged into basic terminal blocks

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs








Produse compatibile