EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
Product type
Solid-state relay module
Număr articol
2306838
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
50 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
DK61CY
GTIN
4017918989286
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
90,55 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
90,55 g
Cod tarifar vamal
85364190
Țara de origine
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %