Socket, color: green, standards/specifications: IEC 83, DIN 49440-1
Detalii despre produs
Product type
Socket
For country-specific use in
F
Status display
Glow lamp or LED with preresistor
Width
45 mm
Height
75 mm
Depth
70.5 mm
Color
green
Insulating material
PA
Contact material
CuZn38
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-20 °C ... 60 °C
Standards
Standards/regulations
IEC 83
DIN 49440-1
Număr articol
2963336
Unitate de ambalare
5 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BE7612
GTIN
4017918190699
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
80,87 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
80,87 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
GR
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %