Socket, color: gray, standards/specifications: IEC 83, DIN 49440-1
Detalii despre produs
Product type
Socket
For country-specific use in
F
Status display
no
Width
45 mm
Height
75 mm
Depth
70.5 mm
Color
gray
Insulating material
PA
Contact material
CuZn38
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-20 °C ... 60 °C
Standards
Standards/regulations
IEC 83
DIN 49440-1
Număr articol
2963828
Unitate de ambalare
5 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BE7612
GTIN
4017918606169
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
79,88 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
62,796 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
GR
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.