Integrarea sistemului energetic al locuinței implică complexitate. Charge Repay Service oferă șoferilor flexibilitate deplină în alegerea stației de încărcare pentru domiciliu. Sistemele existente nu sunt înlocuite, ci doar integrate. Serviciul de facturare nu blochează nicio interfață și nu interferează cu o instalație existentă a domiciliului.
Charge Repay Service – serviciu de facturare pentru stațiile de încărcare private pentru domiciliu
Cu Charge Repay Service, procesele de încărcare pentru mașinile electrice de serviciu pot fi facturate simplu și într-un mod sigur din punct de vedere legal. Datorită hardware-ului patentat pentru echipare ulterioară, fiecare stație de încărcare pentru domiciliu este echipată pentru facturare în conformitate cu legea privind calibrarea. Utilizatorii Charge Repay Service pot achiziționa în mod flexibil o stație de încărcare pentru domiciliu nouă sau pot echipa ulterior modelele existente. Aplicația web ușor de utilizat permite clasificarea proceselor de încărcare ca fiind private sau comerciale.
Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse
Prin Charge Repay Service
Charge Repay Service oferă un proces automatizat de integrare care reduce semnificativ efortul de administrare pentru gestionarea parcului auto. Noi ne ocupăm de întregul proces, până la rambursarea șoferilor pentru costurile de încărcare. O platformă de administrare ușor de utilizat asigură faptul că toate informațiile relevante sunt accesibile în orice moment.
Plățile către șoferii de mașini de serviciu sunt efectuate direct prin Charge Repay Service. Acest lucru reduce efortul necesar pentru integrarea în sistemele existente. Compania primește o factură totală lunară. Datele sensibile ale șoferilor mașinilor de serviciu rămân protejate prin intermediul serviciului. Alternativ, toate datele relevante pot fi accesate și prin API, pentru integrarea în instrumente HR existente.
Electricienii certificați se asigură că hardware-ul este instalat rapid, în siguranță și în conformitate cu standardele relevante specifice țării. Verificările preliminare de la distanță înainte de instalare asigură faptul că instalatorii iau în considerare toate circumstanțele locale.
Particularități ale soluției
- Eficientă din punct de vedere al costurilor: economie a costurilor de până la 50 % în comparație cu înlocuirea stației de încărcare pentru domiciliu existente cu o soluție în conformitate cu legea privind calibrarea
- Orientată către utilizator: utilizarea instalațiilor existente de la domiciliu și integrarea sistemelor fotovoltaice, flexibilitate maximă pentru instalații noi și disponibilitate imediată
- Sustenabilă și în conformitate cu legea: echipare ulterioară sustenabilă a stațiilor de încărcare pentru domiciliu existente, nu este necesară înlocuirea hardware-ului
Descarcă acum broșura noastră tehnică Charge@Home Gestionarea parcului auto orientată spre viitor
Broșura noastră tehnică evidențiază cerințele pentru soluțiile de încărcare la domiciliu. Broșura tehnică prezintă modul în care aceste soluții de încărcare sunt utilizate pentru facturarea legală a mașinilor de serviciu. Află mai multe despre instalarea stațiilor de încărcare pentru domiciliu, cadrul legal și soluțiile eficiente de facturare pentru încărcarea la domiciliu.