REL-MR-110DC/21HC AU - Single relay
2961561

Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact for high continuous currents, 1 changeover contact, input voltage 110 V DC

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs








Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

RT III-proof (wash-proof)
Switching current of up to 16 A