Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

REL-IR/LDM- 24DC/4X21AU - Single relay
2834203

Plug-in industrial relay with power contacts and additional hard gold plating, 4 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1-, A2+, coil voltage: 24 V DC

Detalii despre produs








Avantajele dumneavoastră

With detectable manual operation
DC types with integrated freewheeling diode
Mechanical switch position indicator
Integrated status LED