Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

MACX MCR-SL-I-I-ILP-SP - Passive separator
2905279

Input loop-powered passive isolator with increased isolating voltage for electrical isolation of 0 mA/4 mA ... 20 mA signals. Input signal = output signal. number of channels: 1, Standard configuration, Loop-powered, 2-way isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in connection

Detalii despre produs









Produse compatibile