SFP WDM module with a data transmission speed of 1000 Mbps, a wavelength of 1310/1550 nm, and a maximum transmission length of 10 km.
FL SFP WDM10-B
-
Media module
2702441
Gigabit SFP WDM module for transmission up to a maximum of 10 km on a single fiber with a wavelength of 1550/1310 nm.
Detalii despre produs
LR
ID de înregistrare: LR22250919TANK
ID de înregistrare: TA24215MBV
ID de înregistrare: 48146_B1 BVBSH
ID de înregistrare: Nr. 966RINA
ID de înregistrare: ELE014724XG001ABS
ID de înregistrare: 21_2066186_1_PDAABS
ID de înregistrare: 26-0501235-PDAProduse compatibile
Avantajele dumneavoastră
MSA compliant