Developed according to IEC 61850-3 (Ambient conditions) DDI, Digital DiagnosticMonitoring Interface
FL SFP FX SM
-
Media module
2891082
The small form-factor plug-in module provides a fiber optic interface with a data transmission speed of 100 Mbps with a wavelength of 1310 nm (long).
Detalii despre produs
LR
ID de înregistrare: LR22250919TANK
ID de înregistrare: TA24215MBV
ID de înregistrare: 48146_B1 BVBSH
ID de înregistrare: Nr. 966RINA
ID de înregistrare: ELE014724XG001ABS
ID de înregistrare: 21_2066186_1_PDAcULus Recognized
ID de înregistrare: E140403ABS
ID de înregistrare: 26-0501235-PDAProduse compatibile
Avantajele dumneavoastră
Network structure according to IEC 61850
IEEE 1613
MSA compliant