HV M12/2-TP CUS - Divider plate
HV M12/2-TP CUS
-
Divider plate
1566662
Divider plate, width: 2 mm, color: gray
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Divider plate
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Flammability rating according to UL 94
V0
Dimensions
Width
2 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Date comerciale
Număr articol
1566662
Unitate de ambalare
25 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
25 Bucată
Cod produs
BE4Z1X
GTIN
4067923051782
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
19,008 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
19,008 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)