Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z - Sensor/actuator cable
1439528

Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, black RAL 9005, free cable end, on Valve connector C (8 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 5 m

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics