EAC-RoHS
ID de înregistrare: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, black RAL 9005, free cable end, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Freewheeling diode, cable length: 10 m
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||