NOTE: Observe the permissible bending radii when routing cables, since the degree of protection may be at risk if the bending forces are too high. Reduce mechanical loads upstream of the connector, e.g., by using cable ties.
Note on application
Unused slots are to be sealed off prior to commissioning. Suitable sealing elements are to be found under "Accessories".
Product type
Distributor box
Număr articol
1088640
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
AF3BCA
GTIN
4055626901466
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
22,22 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
22,22 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440108
ECLASS-15.0
27440108
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251501
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.