SAC-4P-M 8MS/5,5PUR/M12FSSH3X4 - Sensor/actuator cable
SAC-4P-M 8MS/5,5PUR/M12FSSH3X4
-
Sensor/actuator cable
1181946
Sensor/actuator cable
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Sensor/actuator cable
Insulation characteristics
Overvoltage category
II
Degree of pollution
3
Electrical properties
Nominal voltage U
N
48 V AC
60 V DC
Nominal current I
N
4 A
Connection data
Conductor connection
Tightening torque
0.2 Nm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
IP67
Date comerciale
Număr articol
1181946
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
50 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
AF1BJA
GTIN
4063151219208
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
196,08 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
196,08 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)