CSAus
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |
Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară
Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, black RAL 9005, free cable end, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 2.5 m
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |