UL Listed
ID de înregistrare: E221474Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Sensor/actuator cable, 12-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, on Socket straight M12 SPEEDCON, cable length: 10 m
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |