SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-Z LS - Sensor/actuator cable with valve connector
1403218
Detalii despre produs
Nominal voltage UN
24 V AC
24 V DC
Număr articol
1403218
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
25 Bucată
Cod produs
AF1DEA
GTIN
4046356643672
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
103,7 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
103,7 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %