Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

TC MGUARD RS2000 3G VPN - Router
2903441

Security appliance with cellular interface. SD card slot. 2 VPN tunnels, 2-click firewall for easy configuration, router with NAT/1:1 NAT. 4-port switch. 2 SIM card slots. GPS receiver.

Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs








Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

High-speed cellular interface with provider redundancy
Integrated 4-port switch
Maximum security with IPsec protocol on Layer 3
Web-based management, SNMP
Replaceable configuration memory
RS-232 interface with COM server function for integrating serial devices
Flexible routing
2 parallel VPN tunnels
Supports current certificates such as x509.v3
Stateful inspection firewall
Extended temperature rating