ASD BIT 0,5X3,0X 50 - Screw insert
ASD BIT 0,5X3,0X 50
-
Screw insert
1203961
Tool bits for slotted-head screws
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Type
Bladed
Dimensions
Blade width
3 mm
Blade height
50 mm
Length
50 mm
Blade thickness
0.5 mm
Material specifications
Color
silver-colored
Material
Steel
Date comerciale
Număr articol
1203961
Unitate de ambalare
5 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BH3149
GTIN
4017918018696
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
6,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
6,9 g
Cod tarifar vamal
82079030
Țara de origine
CZ