LB 10-6 RD - Bridge
LB 10-6 RD
-
Bridge
0202293
Bridge, pitch: 6 mm, number of positions: 10, color: red
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Screw bridge
Number of positions
10
Pitch
6 mm
Dimensions
Pitch
6 mm
Material specifications
Color
red (RAL 3001)
Material
Copper
Insulating material
PA
Mounting
Mounting type
Screw mounting
Date comerciale
Număr articol
0202293
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE1Z2X
GTIN
4017918098926
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
20,27 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
20,27 g
Cod tarifar vamal
85369095
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,376 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs