KB- 14 - Chain bridge
KB- 14
-
Chain bridge
0204246
Chain bridge, number of positions: 1, color: silver-colored
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Screw bridge
Number of positions
1
Material specifications
Color
silver-colored
Date comerciale
Număr articol
0204246
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE1Z2X
GTIN
4017918252786
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
8,49 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
8,324 g
Cod tarifar vamal
85369095
Țara de origine
DE
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)