SST CABLE SET 4X0,25 AI6 YE/OE - Sample set
SST CABLE SET 4X0,25 AI6 YE/OE
-
Sample set
5053056
Sample set
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Cable/line
Cable length
0.13 m
PVC black [PVC]
Desen dimensional
Shielded
no
Cable weight
33 kg/km
Cable type
PVC black
Cable type (abbreviation)
PVC
External cable diameter
4.70 mm ±0.15 mm
Outer sheath, material
PVC
External sheath, color
black RAL 9005
Conductor material
Bare Cu litz wires
Conductor structure signal line
32x 0.10 mm
AWG signal line
24
Conductor cross-section
4x 0.25 mm² (Signal line)
Material wire insulation
PVC
Thickness, insulation
≥ 0.23 mm (Core insulation)
Wire diameter incl. insulation
1.25 mm ±0.02 mm
Single wire, color
brown, white, blue, black
Overall twist
4 wires, twisted
Nominal voltage, cable
≤ 300 V
Test voltage, cable
≥ 3000 V
Cable resistance
max. 78 Ω/km (at 20 °C)
Cable insulation resistance
≥ 100 MΩ*km (at 20 °C)
Flame resistance
As per UL-Style 2464
Ambient temperature (operation)
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation)
-25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
Date comerciale
Număr articol
5053056
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AFSF11
GTIN
4055626430683
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
89 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
89 g
Cod tarifar vamal
85444995
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
41010690
ECLASS-15.0
27061801
ETIM
ETIM 10.0
EC003249
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
(niciun echipament electric și electronic)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
1,446 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs