Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

PSR-SCP-42-230UC/URM4/4X1/2X2B - Extension module
2902935

1- or 2-channel contact extension with wide range input, 4 N/O contacts, 1 N/C contact, 1 confirmation current path, together with basic device up to Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, plug-in screw terminal block, width: 22.5 mm

Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs







Produse compatibile