Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - Safety relays
2900525

Safety relay for emergency stop and safety door monitoring up to SIL 3 or Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, 2-channel operation, 2 enabling current paths, nominal input voltage: 24 V DC, plug-in screw terminal block

Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061, SIL 3 in accordance with IEC 61508
Manually monitored and automatic activation in a single device
Reinforced insulation
2 channel control
2 enabling current paths, 1 signaling current path