Informații relevante
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
C-RCT-SC 20/M8 - Ring cable lug
C-RCT-SC 20/M8
-
Ring cable lug
0802955
Ring cable lug, width: 12 mm, color: silver-colored
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Connector
Dimensions
Dimensional drawing
Width
12 mm
Inner dimensions of the insulating collar
6 mm
Internal dimensions
Internal diameter
8.4 mm
Material specifications
Color
silver-colored
Material
Copper
Coating
tin-plated
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
110 °C
Permanent temperature
110 °C
Date comerciale
Număr articol
0802955
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BH3422
GTIN
4046356891639
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
99,99 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
99,99 g
Țara de origine
Informațiile privind țara de origine sunt furnizate odată cu livrarea.
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121707
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)