C-RC 70/M16 DIN - Ring cable lug
C-RC 70/M16 DIN
-
Ring cable lug
3240119
Ring cable lug, non-insulated, 70 mm
2
, M16
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Connector
Product property
Design according to DIN 46234
Brazed
Tin-plated
Dimensions
Dimensional drawing
Width
28 mm
Sleeve length
56 mm
Length of the insulating material sleeve
18 mm
Maximum stripping length
21 mm
Distance from the center to the insulating material sleeve
24 mm
Min. material thickness
2 mm
Inner dimensions of the insulating collar
13 mm
Internal dimensions
Internal diameter
17 mm
Material specifications
Color
silver-colored
Material
Copper
Coating
tin-plated
Mechanical properties
Technical data
Sleeve length
56 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
110 °C
Standards and regulations
Design according to standard
DIN 46234
Date comerciale
Număr articol
3240119
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
BH3422
GTIN
4046356453363
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
28,572 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
28,572 g
Cod tarifar vamal
85369010
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,257 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
CRIMPFOX-C120
-
Crimping pliers
1212318
Asistență produs