Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

PLC-RSP- 60DC/21-21 - Relay module
2912536

PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSP.../21 basic terminal block with spring-cage connection and plug-in miniature relay with power contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 changeover contact, input voltage 60 V DC

Detalii despre produs








Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Slim design
Efficient connection to system cabling using V8 adapter
RT III sealed relay
Safe isolation between coil and contact side
Functional plug-in bridges
Integrated input circuit and interference suppression circuit