PLC-BSP- 60DC/21HC
-
Relay base
2912374
14 mm PLC basic terminal block for high continuous currents with spring-cage connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 changeover contact, input voltage 60 V DC
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare