Informații relevante
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
Industrial AI
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
Tehnologii de instalare și accesorii
IBS UART - Master protocol chip
IBS UART
-
Master protocol chip
2746391
Protocol chip, in SOP 16 housing
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Protocol chip
Type
SOIC16 WB (300 mil)
Electrical properties
IC power supply voltage
5 V DC ±10 % (DC)
Supply
Typical current consumption
10 mA (all inputs static, outputs unused)
Interfaces
INTERBUS
Connection method
Remote bus/local bus
Protocol
INTERBUS
User interface
Connection method
V.24, 1 start bit, 2 stop bits, 8 data bits, even parity
Dimensions
Width
11 mm
Height
10 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP00
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Date comerciale
Număr articol
2746391
Unitate de ambalare
45 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
45 Bucată
Cod de achiziție
13
Cod produs
DRECAA
GTIN
4017918169336
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
3,67 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3,365 g
Cod tarifar vamal
85423990
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
1,486 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs