Tehnologii de instalare și accesorii
IBS SUPI 3 QFP - Slave protocol chip
IBS SUPI 3 QFP
-
Slave protocol chip
2746087
Slave protocol chip, for INTERBUS (QFP 100)
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Protocol chip
Type
QFP 100 (PLCC 84 has been discontinued!)
System properties
Module
Internal data length
8 bytes internally, external expansion is possible up to 64 bytes
Protocol chip
IBS SUPI 3 QFP
Electrical properties
IC power supply voltage
5 V DC ±10 % (DC)
Supply
Typical current consumption
20 mA
Interfaces
User interface
MFP interface, digital I/O (8 IN/8 OUT, 16 IN/16 OUT), parallel port for microprocessor
INTERBUS
Connection method
Remote bus, local bus or installation remote bus
Protocol
INTERBUS
Dimensions
Width
14 mm
Height
3.4 mm
Depth
20 mm
Length
20 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP00
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C (at max. 75 % humidity during operation)
Ambient temperature (storage/transport)
5 °C ... 30 °C (at max. 60 %)
Date comerciale
Număr articol
2746087
Unitate de ambalare
66 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
66 Bucată
Cod de achiziție
13
Cod produs
DRECAA
GTIN
4017918153588
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
8,127 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
8 g
Cod tarifar vamal
85423290
Țara de origine
JP
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,048 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs