Conectori de date
VS-08-SD - Protective cover
VS-08-SD
-
Protective cover
1689200
Protective cover, IP67, tall design
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Protective cover
Connection profile
RJ45
Dimensions
Width
33 mm
Height
20 mm
Length
73 mm
Material specifications
Color
gray
Material
Plastic
Flammability rating according to UL 94
V0
Seal material
FPM
Seal material, O-ring
NBR
Housing material
PA
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP67
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C
Date comerciale
Număr articol
1689200
Unitate de ambalare
5 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ABNNDZ
GTIN
4017918878016
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
4,32 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3,793 g
Cod tarifar vamal
39235090
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(nr. CAS: 119-47-1)
SCIP
b4bf49cc-b9d4-473b-ac61-100763faecf2
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,075 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs