Distribuitoare pentru sisteme de instalare
QPD PSK 5X1,5 - Protective cap
QPD PSK 5X1,5
-
Protective cap
1414759
Protective cap plastic, for 5x 1.5 mm
2
QPD connector, IP50.
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Protective cap
Product family
QPD
Type
QPD
Retaining cord present
no
Seal present
no
Dimensions
Width
21.7 mm
Height
36.5 mm
Length
21.7 mm
Material specifications
Material Protective cap
Plastic
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP50
IP50
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 80 °C
Date comerciale
Număr articol
1414759
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
AF6ZBX
GTIN
4055626033686
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
2,5 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
2,54 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Aprobări
DNV GL
ID de înregistrare: TAE00003J5
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)